Publicar produtos
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set

    9000XE Shower set

    Traduzido por Google,

    9000XE é uma gama completa para cozinhas e casas de banho. A gama está preparada para o futuro com novas funções e taxas de fluxo de poupança de energia e materiais sustentáveis ​​e sem chumbo que cumprem os requisitos legais e de mercado atuais. Toda a gama está disponível em cromo ou em cromo escovado – fabricada em Mora por profissionais, para profissionais e para aspirantes a profissionais.

    Os produtos 9000XE vêm em dois acabamentos – cromo ou cromo escovado. O material é durável e sem chumbo e atende aos elevados requisitos de sustentabilidade do seu projeto. Estamos altamente comprometidos em garantir que nossos misturadores tenham uma longa vida útil, seja qual for o acabamento que você escolher.

    O conjunto de chuveiro 9000XE é uma linha de conjuntos de chuveiro em cromo ou cromo escovado com suportes de parede ajustáveis ​​e uma mangueira de chuveiro de metal. Todos os conjuntos de chuveiro possuem um bocal de chuveiro cuidadosamente balanceado que garante uma pressão de água confortável sem desperdício de água.

    O conjunto de chuveiro 9000XE é um conjunto de chuveiro em cromo ou cromo escovado com mangueira de metal e suportes de parede ajustáveis. A misturadora, aliada ao bocal grande, proporciona uma experiência de banho agradável, com boa pressão e amplo alcance de jato sem desperdício de água. O conjunto de duche é fácil de instalar em todos os tipos de casas de banho.

    Cromada. Art.nº: 8670-0000. RSK: 8320400. NRF: 4304797. LVI: 6569787. VVS:737756304.

    Cromo escovado. Art.nº: 8670-0003. RSK: 8320402. NRF: 4304799. VVS: 737756314

    Especificação
      • Anti lime-scale hand shower
      • With soap dish
      • Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing
      • Lead Free material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única867000XX
    • Familia de productoShower kit
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa