Publicar produtos
9000XE Shower kit LEED 160 c/c
9000XE Shower kit LEED 160 c/c
9000XE Shower kit LEED 160 c/c
9000XE Shower kit LEED 160 c/c

    9000XE Shower kit LEED 160 c/c

    Traduzido por Google,

    Os kits de chuveiro 9000XE são uma série de misturadores de chuveiro e conjuntos de chuveiro em cromo ou cromo escovado adequados para todos os tipos de chuveiros e banheiros.
    Esses misturadores possuem regulação de pressão e temperatura cuidadosamente equilibrada, baixo peso e absorção de ruído, bem como funções de economia de energia. Os conjuntos de chuveiro vêm com suportes de parede ajustáveis, mangueiras de chuveiro metálicas e funções que garantem uma pressão de água confortável sem desperdício de água.
    Todas as misturadoras possuem válvulas de retenção duplas para maior segurança e podem ser complementadas com bica de cuba.

    O kit de chuveiro 9000XE é o nosso kit de chuveiro completo com misturador e conjunto de chuveiro em cromo ou cromo escovado. A misturadora, aliada ao bocal grande, proporciona uma experiência de banho agradável, com boa pressão e amplo alcance de jato sem desperdício de água. O kit de duche é fácil de instalar em todos os tipos de casas de banho. O produto pode ser complementado com bica de banheira.

    Este produto possui certificação LEED, o que significa que atende aos requisitos de vazão aplicáveis ​​a determinados edifícios novos e conversões.

    Cromada. Ajustado por LEED e BREEAM. 160 c/c. Fluxo: 6 l/min. Art.nº: 8682-1000. RSK: 8283259.

    Cromo escovado. Ajustado por LEED e BREEAM. 160 c/c. Fluxo: 6 l/min. Art.nº: 8682-1003. RSK: 8283260.



    Especificação
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • Shower set has anti lime-scale hand shower, shower bar with slider, soap dish and wall brackets with sealing
      • Lead Free material

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única868210XX
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)273
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa