Publicar produtos
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer

    9000XE Shower mixer

    Traduzido por Google,

    As misturadoras de duche 9000XE são uma série de misturadoras em cromo ou cromo escovado adequadas para todos os tipos de chuveiros e casas de banho. Todas as misturadoras de chuveiro possuem regulação de pressão e temperatura cuidadosamente equilibrada, baixo peso e absorção de ruído, bem como funções de economia de energia.

    A misturadora de duche 9000XE em cromo é a sucessora de uma das nossas misturadoras de duche mais vendidas. Seu design é tão sofisticado quanto o de seu antecessor, mas foi atualizado com válvulas de retenção duplas, regulação de temperatura mais rápida, menor peso e funções de absorção de ruído.
    Este produto vem com um suporte de montagem 40-160 c/c e pode ser complementado com uma bica para banheira.

    Cromada. 40-160 c/c. Saída para baixo. Art.nº: 8684-0000. RSK: 8351559.

    Cromo escovado. 40 -160 c/c. Saída para baixo. Art.nº: 8684-0003. RSK: 8351561.



    Especificação
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • With reversible wall plate 40–160 c/c
      • Pipe connection up or down
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única868400XX
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)273
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioChrome
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers