Publicar produtos
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Esta torneira de pia de serviço de duas alças é resistente e conveniente, com construção em latão sólido, uma mangueira de borracha com um gancho de parede, batentes de chave solta nas hastes e um disjuntor a vácuo. As alças de alavanca neste modelo atendem aos requisitos da ADA, aumentando sua utilidade comercial. Esta pia de serviço é resistente, durável, conveniente e projetada para uso pesado.

  • RECURSOS
  • Para centros de 8'' (203 mm).
  • Válvulas Valvet®.
  • Bico rosqueado de 3" (76 mm) para conexão de mangueira.
  • Mangueira de borracha.
  • Gancho de parede.
  • Conexões NPT internas.
  • Conexões NPT internas.
  • Material
  • Construção em latão.
  • Corpos de válvulas em latão.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-8928
  • Familia de productoService Sink Faucets
  • Grupo de produtosService Sink Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores