Publicar produtos
9000E Shower Set
9000E Shower Set

    9000E Shower Set

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche com saboneteira transparente, corrediça e suportes de parede superiores flexíveis com vedação. Chuveiro de mão anti-calcário com Eco Flow 9 l/min e 3 posições de jato de chuveiro. Cromada. RSK 8197658 NRF 4304844 LVI 6569837 VVS 737579334 Uma fusão ideal de design e função. A linha FM Mattsson 9000E inaugura uma nova geração de misturadores/chuveiros que são projetados ambientalmente até o último detalhe. Mesmo em sua versão básica, o misturador possui funções exclusivas que garantem uma temperatura constante da água e um funcionamento seguro e confiável.
    Especificação
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With transparent soap dish. Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única94703000
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures