Publicar produtos
Curvifocus - base-mounted central fireplace
Curvifocus - base-mounted central fireplace

    Curvifocus - base-mounted central fireplace

    Traduzido por Google,

    Com seu amplo painel de vidro curvo, a Curvifocus é a primeira lareira côncava do mundo. Seu formato exclusivo oferece uma vista panorâmica do fogo.

    Alimentada a gás, a Curvifocus possui um sistema de combustão selado, ideal para residências de baixo consumo energético. Oferece chamas autênticas, realçadas por troncos de cerâmica, para uma experiência ainda mais realista. O fogo acende e é facilmente ajustado por controle remoto. Compatível com gás natural, butano ou propano em botijões, também pode funcionar com biogás fornecido por distribuidoras de energia.

    Especificação
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacurvifocus-base-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosBase-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1797
    • Largura (mm)1194
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)128
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia