Publicar produtos
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace

    Gyrofocus gas - Central suspended fireplace

    Traduzido por Google,

    Dominique Imbert, artista e fundador da Focus, projetou a Gyrofocus em 1968. Seria a primeira de uma linha pioneira de lareiras suspensas de aço com rotação de 360°. O design inovador e visionário da Gyrofocus tornou-se icônico, hoje uma lenda do design contemporâneo internacional.

    Gás 2020
    O Gyrofocus agora também está disponível na versão a gás, operado por controle remoto. Com um simples toque
    botão, o fogo pode ser aceso, a intensidade da chama e o calor podem ser ajustados, ou um programa pode ser definido para controle,
    calor constante e confortável.

    Especificação
      • Gas fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white
      • Available in indoor or outdoor wood, Ecodesign glass wood, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagyrofocus-gas-suspended-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)1250
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace