Publicar produtos
Magnifocus - Wall-mounted fireplace
Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    Traduzido por Google,

    Um monólito de aço encerado com soldas visíveis, o Magnifocus é cortado por um rasgo desenhado por Dominique Imbert. Cada abertura revela o fogo e torna cada peça uma escultura única.

    Especificação
      • Wood‑burning fireplace
      • Waxed raw steel finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamagnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoWall-mounted designer fireplace
    • Grupo de produtosBase-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia