Publicar produtos
Slimfocus on base - Central designer fireplace
Slimfocus on base - Central designer fireplace

    Slimfocus on base - Central designer fireplace

    Traduzido por Google,

    Com um design minimalista, a Slimfocus representa a expressão mais pura do fogo. Ela incorpora uma visão radical de simplicidade, reduzida à sua essência. A Slimfocus destaca-se pela sua forma notavelmente compacta.

    A lareira a gás Slimfocus permite ajustar a intensidade da chama por controle remoto, proporcionando um aquecimento suave e controlado. Compatível com gás natural, botijões de butano ou propano, também pode funcionar com biogás. O fornecimento de gás é integrado à base.

    Especificação
      • Wood or gas burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Available with single‑ or double‑flue
      • Paint: matte black
      • Also offered as suspended wood or wall‑mounted wood versions
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslimfocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosBase-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2180
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Peso líquido (Kg)107
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia