Publicar produtos
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190

    Nyx Wall 190

    Traduzido por Google,
    Na Nyx, técnicas modernas de construção e simplicidade no design se combinam para formar produtos duradouros, fáceis de instalar e manter. A série Nyx consiste em luminárias de parede, topos de lanternas e postes de amarração que também podem ser usados como poste de sinalização. Feita de silumin fundido em uma única peça, as ferragens são leves e simples. Estão disponíveis em preto e em duas cores cinzentas, ambas adequadas para tijolos brutos, bem como para superfícies de madeira e betão. Disponível em preto, cinza grafite e cinza prata. Disponível com base LED ou E27. Projeto: Vilhelm Lauritzen AS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646602243
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosWall- & Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-06-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)266
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016