Publicar produtos
Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

Traduzido por Google,
A exatidão dos ângulos perfeitos. Formas inflexíveis. E, no entanto, um clima orgânico nasce desse casamento de linhas duras e luz suave. Uma história se desenrola entre design e material. A simplicidade libera a imaginação. Disponível em preto, cinza grafite e branco fosco. Disponível com LED e E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5703646620582
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-06-14
  • Número de edição2
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)270
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Germany
Sweden