Publicar produtos
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200

    Nyx Bollard 1200

    Traduzido por Google,
    Suporte em duas alturas sem encaixe para o Nyx 190. Encaixe a ser pedido separadamente. Veja parede Nyx 190. Apenas para iluminação unilateral. Disponível em preto, cinza grafite, cinza prata ou marrom Corten. Fornecido com base enraizada para embutir ou com base flangeada para montagem em terra firme. Projeto: Vilhelm Lauritzen AS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646702448
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosBollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-06-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016