Publicar produtos
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top

    Nyx 330 pole top

    Traduzido por Google,
    Nyx 330 está disponível para montagem na parede, bem como uma lanterna para postes de 3 a 6 metros. Possibilidade de uma, duas ou três lanternas em um poste. Assim como os demais acessórios da série Nyx, a lanterna está disponível em preto, marrom corten e duas variantes de cor cinza, ambas adequadas para postes padrão galvanizados. Feitos de silumin fundido em uma peça e policarbonato transparente/fosco, os encaixes Nyx são leves e simples. Projeto: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646822443
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosColumns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-06-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)191
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)416
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016