Publicar produtos
Peak 380
Peak 380
Peak 380

    Peak 380

    Traduzido por Google,
    O Peak 380 está disponível em duas versões diferentes para haste vertical e braço horizontal, respectivamente. O mesmo design forte e característico com adaptações otimizadas e simplificadas para poste/braço. Os acessórios Peak vêm com LED com diferentes tipos de lentes.
    Especificação
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapeak380
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosColumns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)114
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)498
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Germany
    Sweden