Publicar produtos
Sky Park Large

Sky Park Large

Traduzido por Google,

Em cooperação com a AART Designers desenvolvemos a SKY, uma luminária de parque com um design contemporâneo. A fonte de luz, LED, é colocada na parte inferior da luminária, e a luz indireta, refletida pelo teto abobadado, é suave e agradável.

A forma da luminária, estendendo-se para o céu, com o telhado arqueado deu origem ao nome SKY. A luz é refletida e vem de cima - do céu.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasky-park-large
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSkyPark
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)618
  • Largura (mm)480
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Germany
Sweden