Publicar produtos
Yoyo Outdoor

Yoyo Outdoor

Traduzido por Google,

Yoyo Outdoor é a mais recente adição à popular série Yoyo de luminárias elegantes.

De autoria do escritório CF Møller Architects. Definido por sua forma parabólica.

Com formato e perfil distintos, a série oferece um

Design único e escultural.

Com seu design harmonioso, Yoyo Outdoor

Conecta com elegância os ambientes internos e externos. Fabricado com material de alta qualidade, ele pode

resistir a ambientes externos adversos, mas ainda assim

proporciona uma experiência de iluminação agradável e envolvente.

Especificação
  • YOYO OUTDOOR
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw untreated
    Raw anodized
    ColorsWhite RAL 9010
    Black RAL 9005
    Alu-grey RAL 9006
    Yellow RAL 1032
    Orange RAL 2003
    Blue-green RAL 6004
    Squirrel grey RAL 7000
    ShadeOpal-white acrylate PMMA
    MountingCeiling or wall
    Connectionmax 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2
    ClassificationIP65, class II, IK09
    Weight1,9 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicayoyo-outdoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCLâmpada

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Germany
Sweden