Publicar produtos
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection

    Traduzido por Google,

    O radiador de alumínio Fondital, pré-configurado com kit de conexão inferior, torna-se o substituto ideal dos antigos sistemas de radiador de chapa de aço.

    MAIS

    • Relação peso-calor ideal
    • Modular: perfeito para qualquer espaço
    • Sem soldas, portanto, sem problemas com rebarbas
    • 100% FEITO NA ITÁLIA
    • Troca de calor melhorada = alto desempenho, baixo consumo
    Especificação
    • By purchasing the special right or left element and the most suitable valve for your system, you can obtain a radiator with connections on the right or left side to floor or wall.

      All models are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexclusivo_350_mm_bc
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (6)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (5)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (6)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (8)