Publicar produtos
WHPS DX
Fondital

WHPS DX

Traduzido por Google,

WHPS DX é um termoacumulador combinado para a produção de água quente para fins de aquecimento juntamente com a produção de água quente sanitária, fabricado em aço porcelana-vidro com serpentina e depósito imerso.

MAIS
- Instalação fácil
- Alta eficiência e baixo custo operacional
- Armazenamento rápido com fornecimento abundante e contínuo de água
- 100% FEITO NA ITÁLIA
- Pode ser integrado com sistemas solares

Especificação
  • FEATURES
    - DHW inspection top flange
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - Magnesium protection anode for domestic hot water tank
    - External finish in white PVC

    PREPARED FOR CONNECTION TO
    - Domestic hot water control probe
    - 3 heating probes
    - Heating water thermometer
    - 9 connections for various purposes (G 1 1/2 thread)
    - Auxiliary resistor (G 1 1/2 thread)

    CAPACITY : 500/180 litres; 1000/250 litres; 1500/300 litres.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhps_dx
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosHot Water Storage Tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCDepósito
  • Código ETIMEC000395
  • Nome ETIMStorage heater
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
Produtos parecidos

4.3 de 5 estrelas 4.3 (6)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (6)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (6)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (8)