Publicar produtos
WHPS BA SS
WHPS BA SS
    Fondital

    WHPS BA SS

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    WHPS BA SS é um termoacumulador que pode ser combinado com caldeiras apenas para aquecimento, para produção de água quente sanitária, fabricado em aço porcelana-vidro com serpentina simples.

    MAIS
    - Instalação fácil
    - Alta eficiência e baixo custo operacional
    - Armazenamento rápido com fornecimento abundante e contínuo de água
    - 100% FEITO NA ITÁLIA
    - Pode ser integrado com sistemas solares

    Especificação
    • 200-300-500 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - External finish in white PVC
      - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      - Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      - Front inspection flange
      - Thermometer for measuring domestic hot water

      1000-2000 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      - Inner lining: porcelain-glass steel

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      - Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
      - Two temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for one housing for other models (G 1/2 fitting)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhps_ba_ss
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosHot Water Storage Tanks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCDepósito
    • Código ETIMEC000395
    • Nome ETIMStorage heater
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Heaters

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
    Produtos parecidos