Publicar produtos
Formentera KC
Formentera KC
Formentera KC
    Fondital

    Formentera KC

    Traduzido por Google,

    Caldeira de condensação suspensa com produção instantânea de dhw

    Compatível com termostato inteligente SPOT

    FORMENTERA KC PLUS

    • Relação de modulação 1:9
    • Bomba de circulação modulante de alta eficiência com dispositivo de purga de ar integrado
    • Relé multifuncional para conexão a sistemas com válvulas de zona ou à planta solar ou ao sinal de alarme remoto
    • Comandos para gerir dois tipos diferentes de sistemas solares térmicos de série
    • Alta produção de água quente sanitária, mais potência durante a operação de DHW
    • Permutador de calor AQS de aço inoxidável de 26 placas
    • Vaso de expansão de aquecimento - 10 litros
    Especificação
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Motorised deviating valve
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFormentera_kc
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte