Publicar produtos
Itaca CH KR - Cabinet Module
Fondital

Itaca CH KR - Cabinet Module

Traduzido por Google,

ITACA CH KR - MÓDULO DE ARMÁRIO PARA INSTALAÇÃO EXTERIOR
Gerador de calor de condensação modular para salas de caldeiras

MAIS
- Classe 6 de emissões de NOx
- Controle eletrônico duplo de vazão de água CH
- Válvula de retenção de gás de combustão integrada
- Interface de exibição matricial multilíngue
- Trocador de calor em aço inoxidável de alta eficiência
- Altas relações de modulação: para módulo único até 1:10; para gerador modular até 1:70
- Sistema integrado de gerenciamento em cascata
- Possibilidade de instalar até 6 caldeiras em cascata

Especificação
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaitaca_ch_kr_cabinet_module
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Sul Oceânia Europa África América do Norte
Armenia
Argentina
Australia
Belarus
Algeria
British Virgin Islands
Azerbaijan
Bolivia
New Zealand
Moldova
Egypt
Mexico
China
Brasil
Serbia
Libya
Panama
Georgia
Chile
Ukraine
Morocco
Saint Pierre and Miquelon
Hong Kong
Colombia
Reunion
United States
Iran
Ecuador
Senegal
Iraq
Paraguay
South Africa
Israel
Peru
Tunisia
Jordan
Uruguay
Kazakhstan
Venezuela
Kyrgyzstan
Lebanon
Mongolia
Pakistan
Palestine
Saudi Arabia
Syria
Turkmenistan
Turquia
United Arab Emirates
Uzbekistan