Publicar produtos
Formentera Plus CTN - RUSSIA
Formentera Plus CTN - RUSSIA
Formentera Plus CTN - RUSSIA
    Fondital

    Formentera Plus CTN - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    Caldeira de parede com câmara de combustão aberta e tiragem natural com aquecimento instantâneo de água quente

    Nova bomba de 3 velocidades com purgador de ar integrado

    MAIS

    • Controle de 2 tipos de sistemas de coletores solares como padrão
    • Funcionamento com sensor de temperatura exterior (opcional)
    • Placa (26 placas) trocador de calor de aço inoxidável
    • Relé multifuncional para conexão de válvulas de zona, controle de um sistema de coletor solar ou envio remoto
    Especificação
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Первичный теплообменник из меди
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Автоматический байпас
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaformentera_plus_ctn_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Russia