Publicar produtos
Ischia KC
Ischia KC
    Fondital

    Ischia KC

    Traduzido por Google,

    ISCHIA KC
    Ischia KC é uma caldeira de condensação de câmara estanque com tiragem forçada para a produção de água quente para aquecimento e a produção instantânea de água quente sanitária.

    Gerenciável com o cronotermostato Spot.

    MAIS
    - Alta produção de água quente sanitária, mais potência durante o funcionamento de água quente sanitária
    - Classe 6 de emissões de NOx
    - Relação de modulação 1: 9
    - Relé multifuncional para conexão a sistemas com válvulas de zona ou gerenciamento de bombas externas ou sinal de alarme remoto
    - vaso de expansão de 9 litros
    - Circulador modulante de alta eficiência com desaerador embutido

    Especificação
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Interfaccia utente LCD con diagnostica
      - Gestione di 2 tipologie di impianto solare termico (con kit aggiuntivo)
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Compatta, profonda solo 250 mm
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Circolatore a 3 velocità con disareatore incorporato
      - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - By-pass automatico

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaischia_kc
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Italy