Publicar produtos
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
    Fondital

    Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)

    Traduzido por Google,

    Gerador de calor de condensação modular para usinas termelétricas

    MAIS
    - Classe 6 de emissões de NOx
    - Duplo controle de fluxo eletrônico da água de aquecimento
    - Válvula anti-retorno de fumaça integrada
    - Interface de exibição matricial multilíngue
    - Trocador de calor em aço inoxidável de alta eficiência
    - Altas relações de modulação: para módulo único até 1:10; para gerador modular até 1:70
    - Sistema integrado de gerenciamento em cascata
    - Possibilidade de combinar até 6 módulos em linha

    Especificação
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
      - Grado di isolamento elettrico IPX4D
      - Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
      - Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
      - Gestione 0-10 V in temperatura per regolazione
      - Fornito con collettore fumi
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaitaca_ch_kr_indoor_installation_italia
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCCondensing units
    • Código UNSPSC40101704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems