Publicar produtos
Itaca KR
Itaca KR
    Fondital

    Itaca KR

    Traduzido por Google,

    ITACA KR
    A Itaca KR é uma caldeira de condensação suspensa apenas para aquecimento, disposta eletronicamente para ligação a um termoacumulador externo. A caldeira utiliza tecnologia de condensação, o que permite reduzir os consumos, aumentar o desempenho e reduzir as emissões de poluentes.

    MAIS
    - Relação de modulação 1:9
    - Interface de usuário da tela de toque
    - Comandos para gerir 2 tipos diferentes de sistemas solares térmicos de série
    - A temperatura ambiente pode ser ajustada a partir da caldeira se estiver instalada uma sonda externa
    - Permutador de calor DHW de 26 placas

    Especificação
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Wide modulation range 1:9
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - By-pass

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes
      - GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - External water heater for domestic hot water production
      - Solar board
       

      FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaitaca_kr
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia