Publicar produtos
Master 800 mm
Master 800 mm
Master 800 mm
Master 800 mm
Master 800 mm
    Fondital

    Master 800 mm

    Traduzido por Google,

    MESTRE
    Master é o radiador de alumínio fundido da Fondital feito de liga de alumínio que se destaca por seus altos níveis de desempenho e, ao mesmo tempo, baixos custos operacionais, graças à sua baixa inércia térmica. Master é sinônimo de elegância e cuidado com os detalhes.

    MAIS
    - Alto conteúdo tecnológico: 3 patentes internacionais
    - Base sem solda montada com exclusiva tecnologia de união termoelétrica
    - Troca de calor melhorada = alto desempenho, baixo consumo
    - 100% FEITO NA ITÁLIA
    - Revestimento duplo para acabamento duradouro: anaforese + revestimento em pó

    Especificação
    • All models MASTER are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamaster_800_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-16
    • Número de edição2
    • Altura (mm)857
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte