Publicar produtos
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
    Fondital

    Procida AWS

    Traduzido por Google,

    Bomba de calor ar-água split inverter
    Produção de água para aquecimento e arrefecimento

    MAIS

    • CLASSE A +++ (em condições climáticas de média e baixa temperatura, de acordo com o regulamento da UE 811/2013, EN 14825)
    • Alto COP para desempenho de aquecimento
    • Painel de controle com tela sensível ao toque com interface de usuário padrão, montado na unidade interna
    • O circuito hidrônico está contido na unidade de parede a ser instalada no interior
    • Impacto reduzido no aquecimento ambiental, graças ao uso de gás R32 (GWP = 675)
    • Pode ser combinado com caldeiras para produção de água quente sanitária (a válvula de 3 vias está incluída na unidade hidráulica da unidade interior)
    • Incluído no preço: bomba de calor, painel de controlo, filtro de água e sonda da caldeira
    Especificação
    • FEATURES

      • Gruppo idraulico integrato con resistenza elettrica lato impianto, vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, scambiatore a piastre, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza
      • Compressore twin rotary DC inverter e ventilatore assiale DC inverter brushless
      • Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
      • Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
      • Resistenza elettrica sul basamento dell'unità esterna (evita formazione di ghiaccio)
      • Regolazione Climatica e funzione "Quiet" per modalità silenziosa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprocida_aws
    • Familia de productoHeat Pump
    • Grupo de produtosAir-Water Heat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
    • Código ETIMEC012035
    • Nome ETIMHeat pump (air/water) split type
    • Nome UNSPSCHeat pumps
    • Código UNSPSC40101806
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 13
    • Título OmniclassSplit System Heat Pumps
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa