Publicar produtos
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
    Fondital

    Procida Hybrid KRB

    Traduzido por Google,

    Sistema híbrido compacto com produção de água quente sanitária com tanque de armazenamento

    O sistema é composto por uma bomba de calor monobloco ar-água, uma caldeira de condensação apenas para aquecimento e um depósito de água quente sanitária

    MAIS

    • Bomba de calor monobloco ar-água na classe A +++ (A ++ para os modelos X14 e T14), em condições climáticas de média e baixa temperatura de acordo com o regulamento da UE 811/2013, EN 14825.
    • Caldeira de condensação classe A para aquecimento apenas com válvula de três vias integrada
    • Grupo hidráulico sob caldeira de integração e depósito de água quente sanitária
    • A água quente sanitária é produzida por meio de uma caldeira servida por uma bomba de calor e caldeira - satisfaz as necessidades de produção de AQS a 50% a partir de uma fonte de energia renovável
    • Painel de controle para bomba de calor com tela de toque padrão, para ser remoto dentro da casa
    • Filtro Y para bomba de calor incluído
    • Sonda externa para caldeira incluída
    • Combinação com bombas de calor PROCIDA AWM 6-8-10-12-14 kW
    • Combinação com caldeiras Ischia KRB 24 - 28 kW e Formentera KRB 32 kW


    Especificação
      • Display touch screen
      • Gestione delle modalità di funzionamento, componenti di sistema e sistemi di integrazione riscaldamento, impostazione parametri
      • Programmazione settimanale a fasce orarie
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °CIncluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprocida_hybrid_krb
    • Familia de productoHybrid Systems
    • Grupo de produtosProcida Hybrid Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment