Publicar produtos
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
    Fondital

    VLC 25

    Traduzido por Google,

    VLC 25
    Coletor solar térmico de placa plana para instalação vertical no telhado.
    O campo solar permite um máximo de seis coletores em série.
    Vários campos paralelos são permitidos. Inclinação admissível: mínimo 15°, máximo 75°.

    MAIS
    - Estrutura do tanque em alumínio
    - Isolamento em lã mineral, 50 mm de espessura
    - Absorvedor de alumínio de alta eficiência
    - Tubos de cobre
    - Soldagem a laser

    RECURSOS
    - Vedação à prova de UV e resistente às intempéries
    - Quadro: anodizado, cor bronze
    - Vidro solar temperado com baixo teor de ferro
    - Entrada/saída com conexões laterais superiores G1

    Especificação
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS
      - Dimensions VLC 25 [mm]: 2077 x 1238x 100
      - Overall area [mq]: 2,57
      - Aperture area [mq]:2,29
      - Absorber area [mq]: 2,16
      - Absorption [mq]: 94
      - Emission [%]: 5
      - Glass transmittance [%]: 9,8 ± 2
      - Absorber capacity [litres]:1,5
      - Maximum operating pressure [bar]: 10
      - Net weight [Kg]: 42
      - Stagnation temperature [°C]: 191

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavlc_25
    • Familia de productoSolar Systems
    • Grupo de produtosSolar Collectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2077
    • Largura (mm)1238
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecimento solar
    • Código ETIMEC010350
    • Nome ETIMSolar collector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolar heat collectors
    • Código CSI MasterFormat 201423 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Solar Collectors
    • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Título OmniclassSolar Panels
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    Europa