Publicar produtos
WHDHP SSH
Fondital

WHDHP SSH

Traduzido por Google,

Tanque de armazenamento combinado híbrido Dhw e buffer tank para água técnica do sistema
para ser combinado especificamente com sistemas de bomba de calor ar-água

WHDHP SSH PLUS

  • Instalação compacta com economia de espaço: o tanque de armazenamento serve como base para o tanque de armazenamento, desenvolvido verticalmente
  • Termômetro e suportes para sonda incluídos no fornecimento
  • Ânodo de magnésio para proteção anódica
  • Ampla superfície de troca de calor - bobina de alta eficiência
  • Flange de inspeção
  • Pode ser integrado com bateria solar (acessório extra), instalável no flange de inspeção
Especificação
  • FEATURES

    • External paint
    • Vitrification treatment coated internal surface
    • Carbon steel coil
    • Injected rigid polyurethane thermal insulation
    • Covering in white skay
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhdhp_ssh
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosStorage Water For Heat Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCDepósito
  • Código ETIMEC000395
  • Nome ETIMStorage heater
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

Europa
Italy