Publicar produtos
WHPS BNF SS
WHPS BNF SS
    Fondital

    WHPS BNF SS

    Traduzido por Google,

    WHPS BNF SS é um acumulador de água quente que pode ser combinado com caldeiras apenas para CH, para produzir água quente sanitária, em aço porcelana-vidro com serpentina simples.

    MAIS
    - Alta eficiência e baixo custo operacional
    - Armazenamento rápido com fornecimento abundante e contínuo de água
    - Pode ser integrado com sistemas solares

    Especificação
    • FEATURES
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - Magnesium protection anode
      - Thermometer for measuring domestic hot water
      - Domestic hot water recirculation
      - External case in white skay

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhps_bnf_ss
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosHot Water Storage Tanks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCDepósito
    • Código ETIMEC000395
    • Nome ETIMStorage heater
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Heaters

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (6)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (6)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (6)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (8)