Publicar produtos
WHPF PU
WHPF PU
WHPF PU
    Fondital

    WHPF PU

    Traduzido por Google,

    Tanque de armazenamento de água técnica para ser usado para aquecimento de água ou água refrigerada
    é ideal para combinar com sistemas de bomba de calor ar-água

    WHPF PU MAIS

    • Termômetro e suportes para sonda incluídos no fornecimento
    • O modelo WHPF 25 PU pode ser montado na parede do suporte
    • Instalação fácil
    Especificação
    • FEATURES

      • External paint
      • Untreated internal surface
      • Variable speed axial fans
      • Injected rigid polyurethane thermal insulation
      • Covering in white skay
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhpf_pu
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosStorage Water For Heat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCDepósito
    • Código ETIMEC000395
    • Nome ETIMStorage heater
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters

    Disponibilidade da região

    Europa
    Italy