Publicar produtos
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl

    Modul'up Compact Colour loose lay vinyl

    Traduzido por Google,

    A melhor solução compacta de folhas soltas
    • Solução compacta e resistente para tráfego intenso e uso intenso
    • A instalação sobre pisos existentes é possível em muitos casos
    • A rapidez de instalação e renovação reduz o tempo de inatividade, o piso fica imediatamente pronto para uso

    A Modul'up Graphic & Colour apresenta uma gama colorida de designs de pisos uni e allover finamente texturizados que atendem às últimas tendências de cores e são consistentes com outras gamas de vinil de projeto da Forbo, como Eternal e Sphera. Os itens Uni têm uma camada de desgaste com tonalidade de massa que dá mais profundidade às cores. Veja os itens coloridos mini terrazzo que são fáceis de combinar com outras cores e o design exclusivo Halo que traz alegria, luz e otimismo a um ambiente.

    Especificação
      • Width: 2 m (rolls)
        Length: 25 m (rolls)
        Installation method: loose lay
        Classification commercial use: 34
        Classification industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.70 mm
        Total weight: 2.6 kg/m2
        In-room impact noise: Ln,e,w < 75 dB, Class B
        Sound absorption: αw = ± 0.05
        Residual indentation typical value: 0.02 mm. Requirement: ≤ 0.10 mm.
        Slip resistance: R10
        Abrasion resistance: T
        Castor chair resistance: yes
        Furniture leg resistance: compliant
        Dimensional stability: ≤ 0.10 %
        Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
        Stain resistance: excellent
        Surface treatment: XtremPUR
        Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        REACH (European regulation): compliant
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodulup-compact-colour-loose-lay-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosHeterogeneous Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-18
    • Número de edição2
    • Altura (mm)25000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes