Publicar produtos
Needlefelt Forte sheet
Needlefelt Forte sheet
Needlefelt Forte sheet

    Needlefelt Forte sheet

    Traduzido por Google,

    As propriedades robustas e resistentes dos pisos Needlefelt da Forbo o tornam ideal para instalações que atendem a alto tráfego ou onde é provável o uso de cadeiras com rodízios, como em escritórios ou estabelecimentos de varejo. O carpete de feltro agulhado é uma alternativa econômica ao carpete convencional de tear largo em áreas de uso intenso, onde é necessário um revestimento de piso têxtil prático e durável.

    Forte é a nossa gama de pavimentos de feltro agulha premium, oferecendo o máximo conforto que um peso de fibra de 750 g/m² proporciona. A textura muito densa, com mais de 3 milhões de punções por metro quadrado, garante uma combinação de aparência atraente e desempenho resistente.

    A folha Forte está disponível em 25 cores: uma paleta de cores comerciais, neutras e destaques de tendências. 12 cores da coleção também estão disponíveis em formato azulejo.

    Confiável. Reconhecível. Prático.



    Especificação
    • Roll size: 200 cm wide and 30 metres long.

      Installation method: glued 

      Recycled content: > 50%

      GUT seal of approval for contaminant-tested textile floor coverings - Prodis GUT 4EE0AF7C

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 6.5 mm

      Wear layer thickness: 3.3 mm

      Total weight: 1500 g/m2

      Pile weight: 750 g/m2

      Pile composition: 100% polyamide

      Backing: 100% recycled polyester

      Impact noise reduction: 22 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaneedlefelt-forte-sheet
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosNeedlefelt carpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)6.5
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 17 19
    • Título OmniclassSheet Carpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa