Publicar produtos
Tessera Struktur 1 carpet tiles
Tessera Struktur 1 carpet tiles
Tessera Struktur 1 carpet tiles
Tessera Struktur 1 carpet tiles

    Tessera Struktur 1 carpet tiles

    Traduzido por Google,

    Tessera Struktur 1 é uma coleção de placas de carpete de 50 x 50 cm sutil, compacta e estruturada. As 18 cores modernas da coleção de carpetes Struktur 1 criam um ambiente agradável e uma sensação interior minimalista e intemporal.

    As placas de carpete da Forbo são projetadas e fabricadas com várias construções de pilha para proporcionar benefícios estéticos e de desempenho específicos. As placas de carpete Tessera Strukur 1 têm uma construção de pilha de microtufos, que é uma pilha de loop com um nível baixo muito apertado, criando um padrão de tecelagem plano autêntico e durável.

    Benefícios: • 100% poliamida 6 tingida em solução para durabilidade classe 33 e solidez da cor • Peso da pilha de 350 g/m², criando uma textura de trama plana autêntica durável • 65% de conteúdo reciclado por peso • valor acústico de 17 dB para transmissão de ruído reduzida • atende aos critérios de classificação Ska para revestimentos de piso macio M12 em esquemas de escritório, varejo e ensino superior

    Especificação
    • Microtuft carpet tile

      Tile size: 50 x 50 cm

      Installation method: quarter turn

      Classification commercial use: class 33

      Total thickness: 5.1 mm

      Pile height: 1.0 mm

      Total weight: 3765 g/m²

      Pile weight: 350 g/m²

      Pile composition: 100% polyamide 6

      Dye method: 100% solution dyed

      Stitch density: 126,080 per m²

      Primary backing: polyester

      Secondary backing: Probac recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 

      Acoustical impact noise reduction: 17 dB

      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)

      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4

      Colour fastness to light: ≥ 6

      Dimension stability: ≤ 0.2%

      Recycled content: 65% recycled content by weight

      Indoor air quality: Struktur 1 carpet tile products comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      Thermal conductivity (EN 12524): 0.055 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatessera-struktur1
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosCarpet Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)5.1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)3.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa