Publicar produtos
Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door

Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door

Traduzido por Google,
A corrediça bipartida é perfeita para todos os tipos de câmaras frigoríficas, congeladores, armazéns e centros de distribuição quando o espaço é limitado em salas traseiras, corredores ou quando é esperado tráfego excessivo de entrada e saída. As portas bipartidas são especialmente úteis em áreas onde o tráfego de empilhadeiras é esperado.
O movimento “para baixo e para dentro” da porta bipartida veda completamente o perímetro entre o painel, a estrutura da caixa e o piso. A subestrutura do painel é extrudada de alumínio de grau aeronáutico e é reforçada por suportes de canto de aço para aumentar a integridade do painel. Revestido com folhas de face aprovadas pelo USDA, o bloqueio de back-up é usado em todos os pontos de fixação da alça e da trava. A estrutura do painel é espumada no local com pelo menos 4” de isolamento de poliuretano. Todas as portas do freezer estão equipadas com um cabo de aquecimento perimetral completo tanto no painel da porta quanto nas carcaças.
  • Operação manual ou automatizada
  • Visualmente agradável
  • Design de capô fechado
  • Rodas de grande diâmetro
  • Movimento “para baixo e para dentro” para uma vedação firme
  • Subestrutura de alumínio extrudado para serviço pesado
  • Reforços de canto de aço
  • Isolamento com espuma no local
  • O sistema de guia inferior elimina os rolos de sustentação
  • Amortecedor de policarbonato com gancho de aço
  • Varredura de fundo ajustável
Especificação
  • rank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrankdoor-bpsd
  • Familia de productoCold Storage Doors
  • Grupo de produtosBi-Parting Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 37 11
  • Título OmniclassCold Storage Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors