Publicar produtos
ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door

ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door

4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,
A porta de armazenamento a frio de dupla ação FRANK ColdSwing é usada para tráfego de pessoal, carrinho de mão e porta-paletes. Garante acesso rápido e fácil, sem as mãos, entre espaços separados com controle ambiental. É uma excelente opção para facilitar a movimentação contínua de pessoas, carrinhos de mão e porta-paletes em aplicações de refrigeração. A porta é uma excelente combinação visual e de desempenho com uma porta de armazenamento a frio tradicional.
Características padrão

Painel
  • Peles de metal de calibre 24
  • .040 Peles de alumínio em relevo
  • Protetor de nariz de raio total de alumínio extrudado
  • Guarda de batente de raio total de alumínio extrudado
  • Ruptura Térmica de Perímetro Completo
  • Placas de impacto HDPE pretas de 42"
  • Placas de impacto HDPE pretas de 20" com amortecedores de mola de 6"

Isolamento
  • Pelo menos 3,5" de espessura, R25 espumado no local de poliuretano
  • Lâmina dupla, perímetro completo, junta de Santoprene montada em painel

Hardware
  • Dobradiças sem elevação em aço inoxidável e UHMWPE com lavagem completa
  • Selado, refletor de calor, preenchido com argônio, janela de vidro de segurança

Moldura da porta
  • Alumínio extrudado com ruptura térmica integrada
  • Quadro de 3 peças para derrubar
Especificação
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrankdoor-dacs
  • Familia de productoTraffic Doors
  • Grupo de produtosTraffic Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 37 11
  • Título OmniclassCold Storage Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors