Publicar produtos
Sectional Overhead Cold Storage Door

Sectional Overhead Cold Storage Door

Traduzido por Google,

A porta seccional manual basculante FRANK é utilizada onde há pouco espaço lateral e vertical, ou quando várias aberturas de portas estão muito próximas umas das outras, como em docas de carga de armazéns.
Adequado para aplicações internas e externas em câmaras frigoríficas, congeladores e edifícios industriais. Disponível com elevação padrão ou alta, dependendo da altura livre necessária.
A porta seccional elétrica FRANK é utilizada em situações onde a abertura e o fechamento motorizados são importantes e há pouco espaço lateral e vertical, ou quando várias portas estão próximas umas das outras, como em docas de carga de armazéns. Adequada para aplicações internas e externas em câmaras frigoríficas, congeladores e edifícios industriais.
Disponível com elevação padrão ou elevação alta, dependendo da altura livre.



Especificação
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal
    • Extruded Aluminum Inner Frame
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Internal Steel Corner Brackets


    Insulation

    • At Least 4” Thick, R32 Foamed In Place Polyurethane
    • Bulb Style Casing Mounted Gasket
    • Adjustable Bottom Door Sweep


    Track System

    • 12 Gauge Galvanized Steel J Track with 3” Wheels
    • Heavy Duty Hardware


    Side Casings and Header

    • Insulated Extruded Aluminum
    • Torsion Spring Counter Balance System


    Handles

    • Stainless Steel / Polymer Exterior Pull Handles
    • Recessed Interior Pull Handle


    Freezer Doors

    • Three Sided Heat in the Frame
    • Self Regulating Heated Door Panel
    • Protected Heat Chase U.L. Listed Heater


    TS727 Power Operator (Electric Option Only)

    • Microprocessor Control System
    • Activators
    • 2 Pull Switches
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrankdoor-som
  • Familia de productoSectional Overhead Doors
  • Grupo de produtosOverhead Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors