Publicar produtos
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste

    FT Hjørneliste

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado dinamarquês. Plaina Descrição do produto 97 x 97 mm Perfil de canto, aplainado 4 lados com bordas arredondadas visíveis Dimensões do acabamento: 90 x 90 mm ou 56 x 56 mm visível
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFThjoerneliste
    • Familia de productoFT Profiles
    • Grupo de produtosWall Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede