Publicar produtos
Aida Under-countertop Wash-basin 545x430
Aida Under-countertop Wash-basin 545x430
    Gala

    Aida Under-countertop Wash-basin 545x430

    Traduzido por Google,

    Lavatório sob bancada com transbordo e kit de fixação.

    Lavatório com linhas retas, básicas e elegantes adaptáveis a qualquer espaço. Com transbordo e kit de fixação. Modelo 46,5x35.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0407001
    • Familia de productoAida
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)157
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks