Publicar produtos
Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Arquivado

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única10814
  • Familia de productoAtlas
  • Grupo de produtosShower tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers