Publicar produtos
Elia Wall hung bidet 545x350
Elia Wall hung bidet 545x350
    Gala

    Elia Wall hung bidet 545x350

    Traduzido por Google,

    Bidé pendurado na parede.

    Opção de estrutura de suporte de parede disponível.

    O bidé suspenso, com opção de moldura de suporte de parede, é uma peça com um design simples e de alta qualidade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1836201
    • Familia de productoElia
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)545
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures