Publicar produtos
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
    Gala
    Arquivado

    Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.

    Complete toilet set:
    BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, pull-out seat.

    BTW compact WC for low cistern. With dual outlet and dual push-button mechanism 3/4,5 l, allowing up to 25% water saving.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única25162
    • Familia de productoSmart
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)615
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro