Publicar produtos
Flex Under-countertop Wash-basin 490x370
Flex Under-countertop Wash-basin 490x370
    Gala

    Flex Under-countertop Wash-basin 490x370

    Traduzido por Google,

    Lavatório sob bancada com transbordo e kit de fixação.

    Bacia sob bancada FLEX, com transbordamento. Você obterá um acabamento limpo e prático. Molde para cortar 42,5x30,5 cm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2602001
    • Familia de productoFlex
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks