Publicar produtos
Emma Square Washbasin 650x450 mm.
Gala

Emma Square Washbasin 650x450 mm.

Traduzido por Google,

Lavatório com transbordo e kit de fixação.

Opções: Semi-pedestal, pedestal.

Acessórios: Toalheiro curvo em aço inoxidável, toalheiro reto em aço inoxidável.

Lavatório de 65 cm, com um design criativo de linhas retas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única27020
  • Familia de productoEmma Square
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018