Publicar produtos
Jazz Wall hung WC pan 545x360
Jazz Wall hung WC pan 545x360
    Gala
    Arquivado

    Jazz Wall hung WC pan 545x360

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with slim lines that provides a young design to your bathroom. Wall support frame option available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2817201
    • Familia de productoJazz
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)545
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures