Publicar produtos
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
    Gala
    Arquivado

    Klea BTW WC pan 600x370 mm.

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit, low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres, fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW WC pan with softly rounded lines, inspired by nature, which provide a touch of beautt to a modern and functional range. With dual outlet, a waste elbow is required for installation with vertical outlet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33160
    • Familia de productoKlea
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)836
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro