Publicar produtos
Eos Wall hung bidet 540x340
Eos Wall hung bidet 540x340
    Gala

    Eos Wall hung bidet 540x340

    Traduzido por Google,

    Bidé pendurado na parede.
    Cobertura de bidê.
    Opção de estrutura de suporte de parede disponível.

    Opções: Cobertura de bidé com fecho suave.

    Bidé suspenso com um design equilibrado.

    Especificação
    • Concealed fixing kit included.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3436201
    • Familia de productoEos
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures