Publicar produtos
Grecia Dual tap bath/shower mixer
Gala

Grecia Dual tap bath/shower mixer

Traduzido por Google,

Misturadora dupla para banheira/duche.

Romântico e elegante transmitindo sensações de outros tempos.

Peças muito especiais com detalhes cuidados para transformar designs vintage em soluções modernas. A melhor solução para obter uma casa de banho vintage.

Misturadora para banheira e duche GRECIA, a melhor solução para obter uma casa de banho vintage. Inclui válvula de disco cerâmico de um quarto de volta. Chuveiro de mão, mangueira flexível de 170 cm e suporte.

Especificação
  • Shower set: 

    - Rail with hand shower holder with slider bracket, 

    - 170 cm. flexible shower hose, 

    - Hand shower and 

    - Hand shower holder.

    Quarter turn ceramic disk valve .

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3897300
  • Familia de productoGrecia
  • Grupo de produtosTap Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures