Publicar produtos
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
    Gala

    Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings

    Traduzido por Google,

    Coluna de duche fixa.

    Torneiras termostáticas.

    Um design concebido para ser funcional e prático. A simplicidade das formas da coluna de duche fixa com torneiras termostáticas oferece a adaptabilidade a qualquer estilo decorativo com o seu sentido mais prático.

    Especificação
    • - 38° C SafeStop safety device. 

      - High flow Ø 20 cm. overhead rain shower. 

      - 150 cm. flexible shower hose. 

      - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean". 

        3 Functions: Rain, Massage, Soft. 

      - Hand shower holder integrated to tap fittings.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3898400
    • Familia de productoOnis
    • Grupo de produtosTap Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures